Cautare rapida

CAT 236D3 CQ

CAT 236D3 CQ

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
740 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 236D3 CQ
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereKXL00657
Numar de stoc internKXL657-A
Număr de catalog10094098
An de fabricație2019
Ore de utilizare740 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA38.512 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
CupăBucket
ExtinctorFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune medieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1300
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • No counterweights
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăRust and chipped paint in certain areas
  • BunăDirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • N/a
  • Not installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAlittle rust around edges. Dirty floor mat.
  • Bună
  • BunăDoor seal is coming off of front door.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
501
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bunănew battery
  • NecorespunzătoareBoth front floods do not work. And right rear red lamp not working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
430
  • 74 inch bucket
  • A4189bk23014
  • Bună
  • Acceptabilă1/16” play in pins and rod end of tilt cylinder
  • Bună
  • AcceptabilăHas wear but still is useable life left.
  • Bună
  • AcceptabilăSlight movement in loader pins and bushings at loader arm end with quick coupler plate.
  • Bună
  • No teeth
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 15% left
  • 10-16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontCarlisle trac chief10/32"15%NuNuNu
Left RearCarlisle trac chief11/32"15NuNuNu
Right FrontCarlisle trac chief 10-16.510/32"15%NuNuNu
Right RearCarlisle trac chief9/32"15NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7