Cautare rapida

CAT 226D CA

CAT 226D CA

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
280 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 226D CA
Empire Southwest LLC
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereHRD02415
Numar de stoc internCN13159
Număr de catalog10096033
An de fabricație2017
Ore de utilizare280 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMesa, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA42.106 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AutonivelareSelf Leveling
FurcăForks
RadiatorHeater
Alte informaţiiAux Hyd
Bucket: 72 IN
COUPLER: HYDRAULIC
ECM DOWNLOAD
HYDRAULICS: STANDARD FLOW
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: ENCLOSED
SUSPENSION SEAT
TIRE SIZE: 10-16.5
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7