Cautare rapida

CAT 301.7

CAT 301.7

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
2.243 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Chesapeake, VA
+1 804 823 1272
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 301.7
Carter Machinery Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereJH704556
Numar de stoc intern5038540T0
Număr de catalog10155852
An de fabricație2021
Ore de utilizare2.243 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiChesapeake, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
OglinziMirrors
Marcaj de reglementareRegulatory Marking
Alte informaţii2 WAY CONTROL
301.7 05A HYDRAULIC EXCAVATOR
ACCUMULATOR
ALARM, TRAVEL
AUXILIARY HYD PRESSURE, HIGH
BATTERY DISCONNECT, CANOPY
BOOM LIGHT, BRACKET AND GUARD
BOOM LIGHT, STANDARD
CANOPY, WITH ROPS
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
COUNTERWEIGHT, HD, CAST, 94KG
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE AR-PRIM
ENGINE, EPA T4
FILM, INC, CANADA
FILM, ROPS, ISO
FILMS, ANSI
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM, WITHOUT BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK, WITHOUT SLCV
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
NO PRODUCT LINK
Online Owner's Manual
SEAT, NON SUSPENSION, VINYL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
THUMB,HYD+COUPLER,PG,MAN,1T
TRACK, 9", RUBBER BELT
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1610
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
600
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
420
  • Da
  • cat
  • 24"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
stare generală
300
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7