Link-Belt CRANES TCC-800 - macarale - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Link-Belt CRANES TCC-800

Link-Belt CRANES TCC-800

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
1.320 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 210 253 0028
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaLink-Belt CRANES TCC-800
HOLT CAT
Grup de produsemacarale
Numar de producereU1L2-6956
Numar de stoc internHLC000244
Număr de catalog10155421
An de fabricație2022
Ore de utilizare1.320 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSan Antonio, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA762.450 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii• 2022 Link Belt TCC-800 (80-ton Telescopic Crawler Crane)
• 38’-120’ Four Section, Full Power Main Boom
• 35’-58’ Two-Piece Lattice Jib, Manually offsets ... 0,15,30 and 45 degrees
• Swing Away Auxiliary Head Sheave
• Cummins QSB 6.7 Stage V Diesel with 1,320 Hrs.
• ( 2 ) Hoist Drums with Matching Performance
• 20 degree Power Tilting Cab
• A/C & Heater in Operators Cab
• Link Belt PULSE 2.0 LMI System
• Single Axis Controllers
• Link Belt’s Vision Package includes rear, winch and right side view cameras with 7” color display
• Remote Controlled Boom Flood Light and Upper Mounted Working Lights
• 3-piece upper counterweight, totaling 38,500 lbs.
• 2-piece lower counterweight, totaling 6,000lbs
• Tool Boxes mounted on the Lower
• 8.5-ton swiveling ball
• 60-ton 3-sheave hook block
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7