Cautare rapida

Volvo L220H

Volvo L220H

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
10.958 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Hobbs, NM
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaVolvo L220H
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereL220H002704
Numar de stoc intern522905
Număr de catalog10124851
An de fabricație2017
Ore de utilizare10.958 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHobbs, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA172.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii10958 BW 6/3/24
2017 VOLVO L220H WHEEL LOADER
ANTI-THEFT SECURITY SYSTYEM
AS IS / AS RECEIVED
BACK-UP CAMERA,& MONITOR, BEACON
BATTERIES 24V/80A, KEYPAD START
BUCKET-GP, 7.5CYD BOCE PO
COUNTERWEIGHT-BUMPER, FLOOR MAT
DELUXE INSTRUMENT PANEL W/EMS
DIFFERENTIAL,LOCK FRT/RR CONV
DOME LIGHT, WASHER-WIPERS,FRT/RR
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,D13J,12.8L,375HP, TIER 4
ENGINE-EIS,RIM-PULL,CREEPR, AUTO
EXTERIOR MIRROS,LH/RH,GRAB IRONS
FENDERS,STEEL & POLY
LDR JOYSTICK & WHEEL OPERATION
LIGHTING, HALOGEN CAB & WORK
RADIO,AM-FM-BLTH.ACTIVE CARE SYS
REARVIEW MIRROR, 12 PWR PORTS,
RECOVERY HITCH & PIN, HEADLINER
RIDE CONTROL, AUTO LUBE,CE PLATE
SEAT,CLOTH,AIR SUSP. W/3" BELT
SLIDING WINDOW.RH, TRANS.GUARD
STANDARD LIFT W/Z-BAR/GP BOOM
TIE DOWN & LIFTING EYES,
TIRES,MICHELIN 29.5R25 @80%
TRANSMSSION, APS 4F-4R
TRAVEL ALARM, FIRE EXTINGUISHER
VANDALISM PROTECTION , TOOL BOX
WET DISC BRAKE, LOAD SENSING
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1500
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • NuAir leaking, customer waiting on a hose.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2140
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăNeed to be tightened up
  • AcceptabilăFew louvers are broken
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeat is very dirty, air suspension is not working
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSilicone seal between front windshield and side pieces of glass is missing, need to reapply
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • New engine wiring harness
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăNew DEF harness and manifold
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăElectric
  • Bună
  • Bună
transmisie
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Machine moved forward and backwards. Did not run due to leaking air line, no brake control.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
600
  • Could not make joystick steering work.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ansamble punţi
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
900
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCouple of leaks on the main control valve. (Hose or fitting)
  • Bună
  • Bună
cupă
900
  • Da
  • 7.5 cyd
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
300
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Fronts: 79% Rears: 82%
  • All tires have some weather checking between the lugs
  • 29.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontMichelin XHA2 L34080NuNuNu
Left RearMichelin XHA2 L33672NuNuNu
Right FrontMichelin XHA2 L33978NuNuNu
Right RearMichelin XHA2 L33672NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 4 April 2024 - 10,958 hours.
  • Machine is in average condition for the hours.
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7