SEM MACHINERY SEM660D - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

SEM MACHINERY SEM660D

SEM MACHINERY SEM660D

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
6.673 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR
Doha
+971 65433555
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaSEM MACHINERY SEM660D
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR L.L.C.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereS6203020
Număr de catalog10155105
An de fabricație2022
Ore de utilizare6.673 h
TaraQatar
Locatia masiniiDoha, Qatar
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Starea de reglementareRegulatory Status
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Ridicare - StandardLift - Standard
AntitangajRide Control
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
ExtinctorFire Extinguisher
Sistem hidraulic combinatCombined Hydraulics
Braţ, uz generalBoom, GP
Sistem de gestionare a informaţiilor esenţiale (VIMS, Vital Information Management System)Vital Information Management System (VIMS)
Tip diferenţialDifferential Type
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1360
  • Da
  • Normal
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
safety items
510
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Normal
  • BunăLow sound
  • None
  • Bună
  • None
  • Acceptabilă
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1750
  • None
  • 1/2
  • Normal
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună6673
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • None
  • Bună
  • Bună
motor
730
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • 1221F007038
  • Normal
  • N
  • L
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
110
  • Nu
  • Nu
  • Machine hard to start need to evaluate fuel system
  • Bună
  • None
  • None
  • Acceptabilă
sistem răcire
720
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Normal
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
710
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Normal
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1330
  • Normal
  • 2106299
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
direcţie
520
  • Normal
  • Acceptabilă
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • None
  • None
  • Bună
frână
1210
  • Da
  • Nu
  • 1st gear
  • None
  • None
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăDry
sistem hidraulic
910
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
cupă
350
  • Nu
  • Da
  • 4.0 m³
  • None
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • None
  • None
  • None
transmisii finale
800
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 80%
  • None
  • Normal
  • None
  • None
  • 26.5R 25
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Front80NuNuNu
Left Rear80NuNuNu
Right Front80NuNuNu
Right Rear80NuNuNu
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7