SEM MACHINERY SEM660D - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

SEM MACHINERY SEM660D

SEM MACHINERY SEM660D

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
5.125 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR
Doha Qatar
+971 65433555
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaSEM MACHINERY SEM660D
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR L.L.C.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereS6203021
Număr de catalog10160866
An de fabricație2022
Ore de utilizare5.125 h
TaraQatar
Locatia masiniiDOHA QATAR, Qatar
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Ridicare - StandardLift - Standard
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
ExtinctorFire Extinguisher
Tip diferenţial - AlunecareDifferential Type - Slip
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1820
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăPaint scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
420
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Acceptabilă
  • N/A
  • Acceptabilă
  • N/A
  • Bună
  • N/A
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2030
  • N/A
  • 3/4
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
910
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Model-WD10G240E203
  • 1221F007046
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
  • Nu
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCluch type
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
620
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
transmisie
1500
  • Type TR1 200
  • Oil level
  • 2106345
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1500
  • Da
  • Nu
  • N
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • N/A
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
cupă
710
  • Nu
  • Da
  • N/A
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă50%
  • Bună
  • Bună
  • N/A
  • N/A
  • N/A
transmisii finale
800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 20%
  • 26.5R25
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7