Komatsu WA380-6

Komatsu WA380-6

Preţ
59.578 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
10869 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKomatsu WA380-6
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereKMTWA095C79H61149
Numar de stoc internKOMAT00449
Număr de catalogCU4528549
An de fabricație2013
Ore de utilizare10869 h
TaraGermania
Locatia masiniiMittenwalde/ot Schenkendorf
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 59.578
TVA (19%)$ 11.320
Preţ incl. TVA$ 70.898
Features
Alte informaţiiOPERATING WEIGHT: 17.8 T
ENGINEPOWER: 194 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Falko Böttcher-Schroda
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon