John Deere 624E

John Deere 624E

Preţ
26.250 USD
Fabricatie
1991
Citirea kilometrajului
24115 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaJohn Deere 624E
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereDW624ED533345
Număr de catalogCU4427571
An de fabricație1991
Ore de utilizare24115 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, WI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 26.250
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
BEACONBEACON
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
BRAŢ, UZ GENERALBOOM, GP
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
SUPAPĂ 3RD3RD VALVE
SISTEM ILUMINARELIGHTING SYSTEM
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
Alte informaţiiHOT LIST PRICING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • convertizor cuplu
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Articulation bearings/hitch has a lot of play.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded, some scratches
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • AcceptabilăSteps bent
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăWeak
  • Bună
  • NecorespunzătoareDoes not work
  • AcceptabilăHandle broken off. Hard to engage
  • Bună
  • AcceptabilăNo visible installation date.
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCorrosion on door bottom
  • Bună
  • AcceptabilăSome corrosion
  • AcceptabilăFloor mat torn
  • AcceptabilăGuages are cloudy, hard to read
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareSeat torn up
  • AcceptabilăSome switch symbols worn off
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • DaFuel lines leak at injection pump
  • Nu
  • Nu
  • DaDipstick tube leaks. Leak at front cover by injection pump
  • Nu
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăPrimary air cleaner crushed
  • AcceptabilăWorn
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome blowby present, high hours on engine
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome dry rot/cracking
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăSome corrosion
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeaks at control valve and underneath cab
  • AcceptabilăSome dry rot/cracking. Hose leakage underneath cab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
direcţie
  • NecorespunzătoareExcess play
  • Bună
  • AcceptabilăSome dry rot/cracking
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • DaLeaks at control valve inside cab
  • Bună
  • AcceptabilăWorn, weak braking
  • AcceptabilăSome play
  • AcceptabilăLeaks
  • Bună
  • AcceptabilăLeak at control valve
  • AcceptabilăSome dry rot/cracking
  • AcceptabilăWeak hold, hard to engage
  • AcceptabilăPedal almost worn through
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • DaTilt cylinder leaks badly. Both lift cylinders leak. Hose leaks under cab and in hitch area. Leaks at main control valve
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
  • AcceptabilăSome dry rot/cracking
  • AcceptabilăLeaks
  • Bună
  • AcceptabilăLeak at main control valve
  • Bună
  • AcceptabilăLeaks
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
cupă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
  • AcceptabilăGetting thin, skin is starting to seperate from bottom
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
transmisii finale
  • DaLeaks at pinion shafts on both front and rear
  • Bună
  • AcceptabilăLeaks
  • Bună
  • AcceptabilăSome wear/play
  • AcceptabilăLeaks
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
  • Bună
ansamble punţi
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăExcess play in articulation
  • AcceptabilăNormal high hour wear
convertizor cuplu
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăLeakage under cab
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
anvelope
  • 10% left
  • Cracking in tread
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăMICHELIN FTK0599V9A10NuDaDa
Stânga spateMICHELIN FTK0042V6A10NuDaDa
Dreapta faţăGOODYEAR NO VISIBLE SERIAL NUMBER10NuDaDa
Dreapta spateMICHELIN FTK0043V5A10NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FABICK WI SALESConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon