John Deere & CO. 544K - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 544K

John Deere & CO. 544K

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
6.511 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 544K
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producere1DW544KZCDE653248
Numar de stoc intern527551
Număr de catalog10151841
An de fabricație2014
Ore de utilizare6.511 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEl Paso, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA86.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
Cuplă - StandardCoupler - Standard
Furcă - PaletForks - Pallet
Alte informaţii120V BLOCK HEATER & ETHER AID,
2014 DEERE 544K WHEEL LOADER
2V, EH-JOYSTICK CONTROL, & WHEEL
6510/08/21/24
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES,24V/950CCA,DISCONNECT
BUCKET-GP SNOW 2.7CYD, BOE HO
BUCKET-GP, 3.00CYD BOCE HO
CONSTRUCTION FORKS, HO 60"TINES
COUNTERWEIGHT-BUMPER, GRAB IRONS
DIFFERENTIALS,LOCK, FRT/OSC,REAR
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PVX 6068, 163HP, TIER 4I
EXTERIOR MIRRORS,RH/LH,
FENDERS, STEEL & POLY FRT/RR
HEADLINER, FLOOR MAT, SUN VISOR
JD LINK,READY TIE DOWNS,FRT/RR
LIGHTING,HALOGEN WORK & SIGNAL
MULTI-LCD INSTRUMENT PANEL,W/EMS
QUICK COUPLER, MECHANICAL
REAR DEFROST, ENGINE-EIS,
RECOVERY HITCH/PIN,KEYLESS START
SEAT.CLOTH AIR SUSPENSION W/BELT
STD LIFT, GP BOOM W/-Z-BAR
TIRES,V-STEEL,20.5 X 25 @ 65%
TRANSMISSION, PWR SF 4F-3R
TRAVEL ALARM, SAFETY BEACON-BLUE
VANDAL PROTECTION, 12V ACC PORT
WASHER-WIPER INT-2SPD,RV MIRRORS
WET DISC BRAKES, INTERIOR LIGHTS
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1340
  • Da
  • Radiator grille missing hardware and dented, steps damaged, mirror housings damaged, quick coupler does not function properly, hose going to valve block below center pin leaking, button control display not working properly, quick coupler line leaking
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
510
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Wiper assy. not working properly,
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2030
  • 25
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • 6511
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 6511
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
910
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1500
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
cupă
550
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
transmisii finale
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 50
  • 20.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăBridgestone50NuDaNu
Stânga spateBridgestone50NuDaNu
Dreapta faţăBridgestone50NuDaDa
Dreapta spateBridgestone50NuDaNu
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Engine oil leak, has 2 buckets and 1 set of Forks, cutting edges worn, p&b have play, paint and decals weathered, fluid residue on rear differential, fluid residue on front differential, seat belt out dated, active and logged codes,
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7