John Deere 244J

John Deere 244J

Preţ
46.907 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
3723 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaJohn Deere 244J
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producere032839
Numar de stoc intern032839-A
Număr de catalogCU4609680
An de fabricație2013
Ore de utilizare3723 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 46.907
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
FurciFORKS
SUPAPĂ 3RD3RD VALVE
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţiiPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB,AC, 3V, HQC, BKT, 340/80-18 TIRES
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
FurciFORKS
SUPAPĂ 3RD3RD VALVE
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţiiPLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB,AC, 3V, HQC, BKT, 340/80-18 TIRES
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Clean straight machine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStraight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHas been touched up in areas over machine
  • Bună
  • BunăStraight
  • Bună
  • Bună
  • BunăRight lower step mount bent, (can be straightened)
safety items
  • DaWorking
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • BunăAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • BunăWorking
  • Bună
  • BunăFire extinguisher mounting bracket screwed into right pillar plastic (not into pillar post)
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • DaWorking
  • DaIn right side pillar post
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăEMS warning lights working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bună
  • Bună
  • BunăHour meter working reads 3712hr
  • BunăRetractable style belt
  • BunăGrammar mechanical Seat suspension
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBoth working (front needs blade)
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • DaOn valve cover
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • NuHarness plug on side of engine seeping
  • Nu
  • Brownish red
  • Powered By John Deere 4024H 4-cylinder turbo diesel
  • Operated in normal range
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStarts and runs good
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic drive
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll flood, signal and warning lights on machine working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Operates good in both speeds
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună2-speed hystat trans, operated good in both speeds
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Steers good, machine piviots in center and has rear wheel steering, turns sharp
  • BunăNo movement seen in center pin area
  • Bună
  • Bună
  • BunăDry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • Service and parking brake working good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet inboard
sistem hidraulic
  • Nu
  • Auxiliary hydraulics plumbed to top of coupler
  • NecorespunzătoareBucket kickout not working
  • Bună
  • BunăPilot operated joystick controls
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic functions operate good
  • BunăSeepage form front control valve area, need to remove panel to pinpoint leak
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da48in adjustable pallet style forks
cupă
  • 74in wide bucket
  • BunăHeel end shows some wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBeen flipped has life left
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic operated coupler, operates good
transmisii finale
  • Diff lock/unlock working
  • Bună
  • AcceptabilăRight rear outer wheel seal leaking
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Runs and operates good
  • Clean straight machine
  • Tight
  • Well maintained
ansamble punţi
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 340/80-18
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontFirestone (Duraforce)3095NuNuNu
Left RearFirestone (Duraforce)2995NuNuNu
Right FrontFirestone (Duraforce)3095NuNuNu
Right RearFirestone (Duraforce)2995NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon