Cautare rapida

Caterpillar 988H

Caterpillar 988H

Preţ
175.000 $
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
15.593 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CHILE S.A.
Santiago
+56 229277196
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 988H
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereBXY02487
Numar de stoc intern10067942
Număr de catalog2247891
An de fabricație2008
Ore de utilizare15.593 h
TaraChile
Locatia masiniiSantiago, Chile
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA175.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiOIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
SOUND SUPPRESSION
COOLER, AXLE OIL
GUARD, STEERING CYLINDER
LIFT ARRANGEMENT, 4.25M 2V
AUTOLUBE ARRANGEMENT, 4.25M
FAST FUEL SYSTEM, SHAW AERO
STEERING, SECONDARY
INSTRUCTIONS, SPANISH
LIGHTS, PREMIUM
INSTRUCTION,INTERNATIONAL ISO
PRODUCT LINK, INTN. (ISO)
ICTC & LOCK UP CLUTCH
HEATER, ENINE COOLANT, 240V
TIRES, 35/65 R33 * BS L4 VSNT
STAIRWAY, LEFT AND RIGHT
PACK, ROLL ON/ROLL OFF RAIL
ENGINE, STD, TIER 3 CERTIFIED
COOLING, HIGH AMBIENT / 122F
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
0161
  • Da
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareRequiere pintura general
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
100
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1160
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
motor
900
  • Da
  • Nu
  • DaFugas Leves
  • Nu
  • Rojo
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
transmisie
1300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1010
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1110
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Bună
cupă
510
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţă50
Stânga spate50
Dreapta faţă50
Dreapta spate50
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7