Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Preţ
185.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
11964 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 980K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereW7K00480
Numar de stoc internCE009773
Număr de catalogCU4409402
An de fabricație2012
Ore de utilizare11964 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, NV
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 185.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
SISTEM DE MONITORIZARE A GREUTĂŢIIWEIGHT MONITORING SYSTEM
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
Ridicare standardSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiAIR CONDITONER
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • stare generală
  • anvelope
aspect general
  • DaMachine needs washed and detailed.
  • NuLast serviced 11/8/18 with 11, 926 hrs. (500)
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMinor dents on top of LF fender
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPaint and decals have various scrapes and gouges.(normal for hours).
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight cab ladder has bent step and belt retainers.
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSeat belt installed July, 2018
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Equipped with AM/FM/CD/BT radio
  • BunăA/C cooled to 48 at 50 ambient temp
  • BunăCrack in RR cab trim panel
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHeater warmed to 122 at 50 ambient temp.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeat bottom fabric worn thin on left side.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Coolant red, protected to -42 degrees
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • DaWith bottle
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • Nu
  • Service brakes held 1st to full throttle
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPark brake held 2nd gear to full throttle
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 113” (7.0 CYD) bucket
  • Equipped with Loadrite scale and printer
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine inspected on 2/8/2019 with 11, 966 hours.
stare generală
  • Da
  • Da
  • Da
  • Equipped with Auto lube (CAT)
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 29.5-R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăYokohama RB314880NuDaDa
Stânga spateYokohama RB314473NuDaDa
Dreapta faţăYokohama RB314473NuDaDa
Dreapta spateYokohama RB314880NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CASHMAN EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Vicente Saucedo
Telefon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon