Caterpillar 972K

Caterpillar 972K

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
8661 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 972K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producerePEM00906
Numar de stoc internPEM00906
Număr de catalogCU4527895
An de fabricație2014
Ore de utilizare8661 h
TaraGermania
Locatia masiniiWeißenhorn
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiENGINEPOWER: 292 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 95 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 95 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 95 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 95 %
BUCKET CONDITION: 85 %
OPERATING WEIGHT: 26.2 T
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Thorsten Hill
Germania
Telefon:+49 6631 9601 ext 15
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon