Cautare rapida

Caterpillar 966M FC

Caterpillar 966M FC

Preţ
355.000 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
8.143 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 966M FC
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereKJP02772
Numar de stoc intern455404
Număr de catalog4443474
An de fabricație2018
Ore de utilizare8.143 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDurango, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA355.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINARELIGHTING
Radio AM FMAM FM RADIO
CONTRAGREUTATECOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
ANTITANGAJRIDE CONTROL
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CUPĂBUCKET
RIDICARE STANDARDSTANDARD LIFT
Alte informaţiiC9 ENGINE
PLATFORM
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SINGLE AXIS LEVERS, 2V, LHD
AXLES, LOCK/OPEN, ED
COUNTERWEIGHT, 1000KG
QUICK COUPLER READY
ANSI FILMS
LUBRICATION, MANUAL, STD
ELECTRICAL & HYDRAULIC INSTL
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT
CAB AIR FILTER
CPM PAYLOAD & AUTODIG READY
CAB TRIM, STANDARD (LHD)
RADIO,AM/FM/USB/MP3,BLUETTH
898 GD 5/31/19
FENDERS, BASIC +
COOLING CORES, 9 FPI
STARTING, COLD (120V)
FAN, STANDARD
STANDARD PACKAGE
QUICK COUPLER, FUSION
GUARD, POWERTRAIN
LIGHTS, HALOGEN
HYDRAULICS, 2V RC (3V READY)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HOOD, NON-METALLIC
CAB, STANDARD
RADIO, CB (READY)
WINDOWS, STANDARD
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
TIRES, 26.5R25 BS VJT * L3
LINKAGE, STANDARD LIFT
FILTRATION, STANDARD
STEERING, STANDARD
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1110
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPeeling
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
510
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDate?
indicatoare, staţie operator, consolă
1200
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
610
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaBreather area
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
500
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet
ansamble punţi
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • None
cupă
530
  • Da
  • AcceptabilăNormal wear
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 1000%
  • 26.5-25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestoneNuNuNu
Stânga spateFirestoneNuNuNu
Dreapta faţăFirestoneNuNuNu
Dreapta spateFirestoneNuNuNu
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7