Caterpillar 966M XE

Caterpillar 966M XE

Preţ
154.137 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
7813 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 966M XE
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereP6C00521
Număr de catalogCU4501178
An de fabricație2015
Ore de utilizare7813 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 154.137
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiYear of manufacture: sep 2015
Model year: 2015
Model code: 966M XE
Empty weight: 24.000 kg
Battery: Year of manufacture 2015

BODY TYPE: FIXED FRAME
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Menno Westerlaken
Olanda
Telefon:+31 183 51 50 70
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon