Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Preţ
127.012 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
9331 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 966K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producerePBG01055
Numar de stoc internPBG01055
Număr de catalogCU4510700
An de fabricație2013
Ore de utilizare9331 h
TaraGermania
Locatia masiniiWesterstede
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 127.012
TVA (19%)$ 24.132
Preţ incl. TVA$ 151.144
Features
Alte informaţiiTIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 271 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Benjamin Kunisch
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon