Caterpillar 962M

Caterpillar 962M

Preţ
131.750 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
5610 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 962M
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereEJB00920
Numar de stoc internM21581
Număr de catalogCU2475287
An de fabricație2017
Ore de utilizare5610 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA131.750 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiQualifies for CAT Certified Used (CCU)

AIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
BUCKET-GP, 114" 4.75YD3 (QC)
CAB, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/LOG/HL
JOYSTICK W/FNR, 2V
LANE 2 ORDER
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiQualifies for CAT Certified Used (CCU)

AIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
BUCKET-GP, 114" 4.75YD3 (QC)
CAB, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/LOG/HL
JOYSTICK W/FNR, 2V
LANE 2 ORDER
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • convertizor cuplu
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • BunăCAB
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareFADED, SCARRED AND TORN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFADED, SCARRED AND AREA RUBBED THROUGH
  • Bună
  • AcceptabilăLOCK LATCH BROKEN FOR THE CONDENSER CORE FRAME , GRILL SCREEN BENT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareSEAT BELT WILL NOT RETRACT OR EXTEND. NEEDS TO BE REPLACED
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • NuPLATE OR STICKER NOT SEEN
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSHOWING 5533.4 HOURS
  • Bună
  • BunăVERIFIED UNIT IS REPORTING IN VISION LINK.
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • NONE
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTILT ONLY
  • Bună
frână
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINTERNAL
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
  • ARN06887
  • 114"
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ansamble punţi
  • GOOD
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
convertizor cuplu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăGOODYEAR3250NuNuNu
Stânga spateGOODYEAR3250NuNuNu
Dreapta faţăGOODYEAR3250NuNuNu
Dreapta spateGOODYEAR3250NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BLANCHARD MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
USED EQUIPMENT TEAM
Telefon:+1 8034658080
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon