Caterpillar 950M FC

Caterpillar 950M FC

Preţ
167.768 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
5700 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 950M FC
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereEMB00663
Numar de stoc internE154323
Număr de catalogCU4544360
An de fabricație2015
Ore de utilizare5700 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMesa, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 167.768
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CupăBUCKET
Alte informaţiiSUPPLEMENTAL STEER
BUCKET SIZE: 4.25 CYD
AIR CONDITIONING
HEATER
PRODUCT LINK: INCLUDES
BOOM GROUP: STD
ROPS: ENCLOSED
ENGINE TIER RATING: 4
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon