Caterpillar 950MHL

Caterpillar 950MHL

Preţ
185.400 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1759 h
Clipuri cu Caterpillar950MHL
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 950MHL
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereFTR00954
Numar de stoc internSUC0209
Număr de catalogCU4500174
An de fabricație2016
Ore de utilizare1759 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 185.400
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
Alte informaţii**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1000 ENGINE
108D CLEAN EMISSIONS MODULE T4F
3000 TRANSMISSION & DRIVE LINE
950M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, - 29 F
AUTOLUBE HL
AXLES,MANUAL FRNT,OPEN REAR,ED
CONVERSION
COOLING CORES, 6 FPI
COVER, HVAC
CTRL, PCS DEMO
DOOR AR, REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYD: 2V, RIDE
LIGHTS, LED, PREM
LIGHTS, WARNING BEACON
LINKAGE, HL
MANUAL DIFF, HMU
MIRROR GP, HEATED
NO QC READY
P LINK PLE641
PKG, WEATHER, STD
PRECLEANER, TURBINE
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
ROOF CAP
SAL, 2V
SEAT BELT, 2"
SECONDARY STEERING
SOUND SUP, LOW
STANDARD PKG
STANDART OIL
STEERING, HMU, 2PEDAL,HTD SEAT
SUN VISOR, REAR
TIRES,23.5R25 * VJT BS L3
UK REGIONAL PK
WINDOWS, STANDARD,
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • stare generală
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 3 SERVICE 1758 HOURS
stare generală
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
anvelope
  • 23.5R25 BS
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăBS3075
Stânga spateBS75
Dreapta faţăBS75
Dreapta spateBS75
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon