Caterpillar 950MQC

Caterpillar 950MQC

Preţ
295.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1814 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 950MQC
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereEMB03905
Numar de stoc internEMB03905
Număr de catalogCU4482459
An de fabricație2017
Ore de utilizare1814 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii9901 Ringhaver Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 295.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiSTANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
WINDOWS, STANDARD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
ARM, MATERIAL HANDLING
AXLES, LOCK/OPEN, ED
BUCKET-GP, 114" 4.00YD3 (QC)
CAB TRIM, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
FORK, PALLET 72" (QC)
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/LOG/HL
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon