Caterpillar 950GCQC

Caterpillar 950GCQC

Preţ
250.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1336 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 950GCQC
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereM5T00875
Numar de stoc internM5T00875
Număr de catalogCU4496887
An de fabricație2018
Ore de utilizare1336 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii9901 Ringhaver Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 250.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiWORKING LIGHTS, HALOGEN
TIRES, 23.5R25 MAX MS302 ** L3
AIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, LSD/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
BKT GP ST 114" 4.0 YD3 FUS
CARRIAGE GROUP, 96"
COUNTERWEIGHT, 3016LBS
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, REVERSING , ANSI
FENDER, ROADING, NON-METALLIC
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ANSI
JOYSTICK W/FNR, 2V C
LANE 2 ORDER
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
PKG, COLD WEATHER (AM-N)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER CONTROL
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEERING SYSTEM, STANDARD
SUSPENSION SEAT, AIR
TINE GROUP, 72"
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon