Caterpillar 938H

Caterpillar 938H

Preţ
108.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
5070 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 938H
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereMJC01814
Numar de stoc intern593820
Număr de catalogCU4470035
An de fabricație2012
Ore de utilizare5070 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRichmond, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 108.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţii**

CERT EMISSIONS, OTHER REG (PEC)
GUARD, POWERTRAIN
PKG. A: COMFORT
PP6: 3V, RIDE, STD AXLE, QC
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SEAT BELT, 3" WIDE
TIRES, 20.5R25 * VJT BS L3
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon