Caterpillar 938 H

Caterpillar 938 H

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
8343 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 938 H
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereLKM01660
Număr de catalogCU4500665
An de fabricație2011
Ore de utilizare8343 h
TaraDanemarca
Locatia masiniiSkejby
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiREAR TYRES REMAINING : 80 %
PRODUCTION COUNTRY: BE
FRONT TYRES REMAINING: 80 %
INCL STANDARD BUCKET / QC / 3-VALVE / CENTRAL LUBE SYSTEM / AIR-CON.
DELIVERY TERMS: EXW
CE MARKED: YES
GROSS WEIGHT: 15200 KG
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Kristian Mains
Danemarca
Telefon:+45 7025 2211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon