Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Preţ
124.167 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1397 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 926M
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereLTE00530
Numar de stoc intern800186323
Număr de catalogCU2352884
An de fabricație2015
Ore de utilizare1397 h
TaraCanada
Locatia masiniiDartmouth, NS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 124.167
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
BRAŢ, UZ GENERALBOOM, GP
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
AntitangajRIDE CONTROL
SUPAPĂ 3RD3RD VALVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIFERENŢIAL, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
SISTEM ILUMINARELIGHTING SYSTEM
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
Ridicare standardSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSome small bits of flaking/ rust. Overall good.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLocking cylinders on both side doors need to be replaced. (Locks are non-functional).
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo guard on underside of machine.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • No fire extinguisher on machine.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNot equipped.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 38%
  • 32%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • 1400
  • N
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • 3843795
  • 38%
  • D8T06076
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 32%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • 1400
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • DaPlug in is slightly rusty
  • Da
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 3603322
  • 3 YD
  • 130601232
  • 99.7 inches
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAuxiliary couplers are rusty as the protective caps are missing.
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Machine has inboard final drives.
ansamble punţi
  • Bună
  • Bună
  • 1400
  • 1400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
stare generală
  • Bună
  • Bună
  • BunăSlight bits of rust in some spots.
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
anvelope
  • Nu
  • 20.5 R 25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Right RearMichelinNuNuNu
Left FrontMichelinNuNuNu
Left RearMichelinNuNuNu
Right FrontMichelinNuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TOROMONT CAT (MARITIMES)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
James Briggs
Canada
Telefon:+1 902-223-3632
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon