Caterpillar 926M

Caterpillar 926M

Preţ
124.458 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
962 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 926M
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereLTE00524
Numar de stoc intern800186321
Număr de catalogCU2306626
An de fabricație2015
Ore de utilizare962 h
TaraCanada
Locatia masiniiDartmouth, NS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 124.458
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
AntitangajRIDE CONTROL
SUPAPĂ 3RD3RD VALVE
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
SISTEM ILUMINARELIGHTING SYSTEM
CupăBUCKET
Ridicare standardSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiS/N LTE00524. As new condition.
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • convertizor cuplu
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Machine is in very good condition over all.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBattery box is good, no guard on underside of machine.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună*No fire extinguisher on machine*
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMachine does not have this.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 75%
  • 75%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • 3843795
  • 75%
  • D8T06187
  • 75%
  • 966
  • Engine is in good condition
  • N
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo governor on this engine.
  • BunăDid not cut filter.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • 966
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOne pipe running to an oil cooler is slightly rusty.
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPlug in is slightly rusty.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo compressor.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet.
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
cupă
  • 3452426
  • 3.5 YD
  • 120900422
  • 107.4 inches
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCorner edges are a bit wore.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăVery rusty.
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ansamble punţi
  • 966
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • 966
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • BunăOver all good condition, small amounts of rust.
  • Bună
  • Bună
convertizor cuplu
  • N/A
  • N/A
  • Not equipped on machine.
  • N/A
anvelope
  • Nu
  • Some weather cracks in between tread lugs.
  • 20.5 R 25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontMichelinNuNuNu
Left RearMichelinNuNuNu
Right FrontMichelinNuNuNu
Right RearMichelinNuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TOROMONT CAT (MARITIMES)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
James Briggs
Canada
Telefon:+1 902-223-3632
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon