Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Preţ
134.160 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 924K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereSNZ00751
Numar de stoc internUDEAL2036
Număr de catalogCU4401074
An de fabricație2018
Ore de utilizare4 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, SA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 134.160
TVA (10%)$ 13.416
Preţ incl. TVA$ 147.576
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
DIRECŢIE SUPLIM.SUPP STEER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
DIFERENŢIAL, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Ridicare standardSTANDARD LIFT
Alte informaţiiWE ACTIVELY PURCHASE USED CATERPILLAR MACHINES
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • ansamble punţi
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Fuel gauge working, tank 1/4 full.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Clear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydrostatic.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet.
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 180202111.
  • 2.5 cu mts.
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine is unused.
ansamble punţi
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăTriangle, 20.5R25.100NuNuNu
Stânga spateTriangle, 20.5R25.100NuNuNu
Dreapta faţăTriangle, 20.5R20.100NuNuNu
Dreapta spateTriangle, 20.5R25.100NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CAVPOWERConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Richard Shields
Australia
Telefon:+61 0427 798760
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon