Caterpillar 908M

Caterpillar 908M

Preţ
93.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
216 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 908M
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereH8802192
Numar de stoc intern598940
Număr de catalogCU4584481
An de fabricație2017
Ore de utilizare216 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRichmond, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 93.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
MotorENGINE
TransmisieTRANSMISSION
Alte informaţii908M CWL
AIR CON & HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE -36C
CAB, DELUXE
CAT RADIO - EAME
CPLR,VERT,STD FLOW
ENG, 55KW, C3.3B
FAN, COOLING, DMND
FEATURE, COMPLETE
HARNESS WT VERT
HEATER, ENG. 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
JOYSTICK, PILOT,TV
LIGHTS, CAB, WORK
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
OIL, HYD STD
PRECLEANER
PROD LNK 641
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEC SYSTEM, NONE
SOUND SUPPRESSION
TIRES, 405/70 R20 SPT9 DUNLOP
VALVE, DRAIN, ECO
Features
Accesorii
MotorENGINE
TransmisieTRANSMISSION
Alte informaţii908M CWL
AIR CON & HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE -36C
CAB, DELUXE
CAT RADIO - EAME
CPLR,VERT,STD FLOW
ENG, 55KW, C3.3B
FAN, COOLING, DMND
FEATURE, COMPLETE
HARNESS WT VERT
HEATER, ENG. 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
JOYSTICK, PILOT,TV
LIGHTS, CAB, WORK
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
OIL, HYD STD
PRECLEANER
PROD LNK 641
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEC SYSTEM, NONE
SOUND SUPPRESSION
TIRES, 405/70 R20 SPT9 DUNLOP
VALVE, DRAIN, ECO
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon