Caterpillar 914K

Caterpillar 914K

Preţ
81.504 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
2614 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 914K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereCD200363
Număr de catalogCU4501250
An de fabricație2014
Ore de utilizare2614 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 81.504
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiModel year: 2014
Model code: 914K
Empty weight: 8.126 kg
Battery: Year of manufacture 2014

BODY TYPE: FIXED FRAME
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Menno Westerlaken
Olanda
Telefon:+31 183 51 50 70
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon