CAT 982M - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 982M

CAT 982M

CAT Certified
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
7.406 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAVPOWER
Adelaide, SA
+61 883431600
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 982M
Cavpower
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereMK610366
Numar de stoc internUDEAL2914
Număr de catalog10125039
An de fabricație2019
Ore de utilizare7.406 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA331.730 USD
TVA (10%)33.173 USD
Preţ incl. TVA364.903 USD
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Nivel de emisii - EU - EU STAGE IVEmissions Level - EU - EU STAGE IV
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
ApărătoriFenders
Ridicare - StandardLift - Standard
AntitangajRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Lubrifiere automatăAuto Lube
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Schimbare automatăAuto Shift
Direcţie suplimentarăSupplemental Steering
Alte informaţii• In stock now.
• Price is excluding GST and all Government Charges
• Price subject to change and prior sale.
• No warranty applies unless otherwise stated.
• All sales are net cash, ex-works.
* Rental options available.
* Cat Finance quotes on request.

Battery Isolator.
Canvas Seat Cover.
Customer Value Agreement (CVA) CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Handrails.
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS / 1000 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
Reverse Alarm.
Special Offers RISK ASSESSMENT AND 500 HR SERVICE INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
UHF
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale RISK ASSESSMENT AND 500 HR SERVICE INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Acord de valoare pentru client CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1820
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMinor damage to sound suppression
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSurface rust in some areas - will be touched up
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăOut of date
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2300
  • 75 %
  • 25 %
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir Suspension
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da500 hr service included
  • Nu
  • T4F13717
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
300
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăNew will be fitted
  • Bună
  • BunăElectric
  • Bună
  • Bună
transmisie
1500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • BunăCant see any movement
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună1mm or less in pins and bushes
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1100
  • Da
  • Nu
  • 2nd
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
900
  • Da
  • 6.4 m2
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună1-2mm or less - very good
  • Bună
  • Bună1-2mm or less - very good
  • Bună1-2mm or less - very good
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMaybe 2mm but minimal - very good
  • Bună
anvelope
  • 100 %
  • New Tyres Fitted
  • 875/65R29
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăAeolus AE417100
Stânga spateAeolus AE417100
Dreapta faţăAeolus AE417100
Dreapta spateAeolus AE417100
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7