Cautare rapida

CAT 980K LC

CAT 980K LC

Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
19.574 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 980K LC
Michigan CAT
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereW7K01809
Numar de stoc internW7K1809
Număr de catalog10109012
An de fabricație2013
Ore de utilizare19.574 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSaginaw, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA135.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
OglinziMirrors
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Ridicare - StandardLift - Standard
AntitangajRide Control
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Sistem de monitorizare greutateWeight Monitoring System
Schimbare automatăAuto Shift
Alte informaţiiCAB, AC, BKT, RC, 29.5-R25
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
760
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHood decals starting to peel
  • AcceptabilăRight front edge of hood broken
  • AcceptabilăLeft front fender bent at top rusted through
  • Bună
  • AcceptabilăLeft side grab irons dented
  • AcceptabilăFaded, surface rust and paint chips over machine areas
  • BunăGrille is straight
  • Bună
  • AcceptabilăRear lower steps missing, (chain in place) left cab ladder steps slightly bent
safety items
510
  • DaWorking
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • BunăGlass and mirrors in place
  • BunăWorking
  • BunăWorking
  • Bună
  • AcceptabilăRetractable style belt (out dated)
indicatoare, staţie operator, consolă
1420
  • DaWorking
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll,gauges working
  • BunăMirrors in place
  • Bună
  • BunăWorking shows 19566hrs.
  • AcceptabilăRetractable style,belt (outdated)
  • AcceptabilăAir ride seat suspension, seat covering weatherd
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
710
  • NuSlight
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • NuSensor at front of head oily
  • Nu
  • Orange
  • Operated in normal range
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStarts and runs good
  • AcceptabilăFiberglass shroud between engine and radiator cracked, broken
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll,flood,signal and warning lights on machine working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
900
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăOperated through speeds, auto shift working, spins tires in a pile in 1st gear
  • Bună
  • BunăPowertrain temperature gauge working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
500
  • Stick steering
  • BunăNo movement seen in center pin area
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
700
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWorking
  • Bună
  • BunăWet inoard
ansamble punţi
300
  • BunăPinion and wheel seals are dry
  • BunăPinion and wheel seals are dry
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • BunăRide control working
  • BunăBoth kickouts working
  • BunăBoth dry
  • Bună
  • AcceptabilăOuter covering on some hoses show weathering/cracking
  • Bună
  • BunăBoth dry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
620
  • 7.5YD
  • 7.5 YD
  • 134in wide
  • Da
  • Acceptabilăbottom center floor skin worn through, center of inner floor has been plated
  • BunăInner floor has been plated
  • BunăZ-link mounting bushings starting to show wear
  • BunăZ-link bushing startting to show wear
  • BunăLower sides been hardfaced welded
  • BunăEdge is off customer to be install flippable cutting edge
  • Bună
  • AcceptabilăMounting bushings at bucket shows aprox 1/4 in play
anvelope
  • 29.5-R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăYokohama (RB-31)5095NuNuNu
Stânga spateGalaxy (LDSR300)4595NuNuNu
Dreapta faţăPrimeX (RS300)3060NuNuDa
Dreapta spateGalaxy (LDSR300)4495NuNuNu
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7