Cautare rapida

CAT 950M

CAT 950M

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
6.689 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 950M
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereEMB02205
Numar de stoc intern472174
Număr de catalog4548343
An de fabricație2016
Ore de utilizare6.689 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEl Paso, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA205.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*NO COUPLER / COUPLER READY
2016 CATERPILLAR 950M LOADER
5726 BW 6/22/22
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K080
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AS IS / AS RECEVIED
AXLES, AUTO DIFF F/R ED
BUCKET-GP, 114" 4.5YD3
C7.1 ENGINE
CAB ROOF, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
COVER, HVAC, NON-METALLIC
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC, STD/LOGGR
LIGHTS,LED,PREMIUM WORK/INTERIOR
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
Online Owner's Manual
PL, CELLULAR PLE641, FTO
PRODUCT LINK READY
QUICK COUPLER READY, STD LIF
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOO
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT,HI-BACK HEATED-HMU
SEGMENTS, BOLT ON
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 3V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
SUN VISOR, REAR
TIP, EXTRA DUTY
TIRES,BRIDGESTONE 23.5R25
WINDOWS, STANDARD, GLUED
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1710
  • Da
  • Da
  • BunăClosed cab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFender cracked
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăJan16
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
910
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăDirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1200
  • Da
  • Nu
  • All gears
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet
sistem hidraulic
1100
  • Nu
  • BunăRide control
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
910
  • 4.50 yds
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLittle play not bad
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 23.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontBridgestone1635NuNuDa
Left RearBridgestone1325NuNuNu
Right FrontBridgestone1635NuNuNu
Right RearBridgestone1635NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine is in operating condition
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7