Cautare rapida

CAT 950M

CAT 950M

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
7.345 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 950M
Michigan CAT
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereJ1S01772
Numar de stoc internJ1S1772
Număr de catalog10051313
An de fabricație2018
Ore de utilizare7.345 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLansing, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA164.904 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCAB, AC, 2V, RC, PRODUCT LINK, STD LIFT, GP BKT
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEAE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
780
  • Nu
  • Bună
  • BunăScratches and scuffs
  • Bună
  • AcceptabilăScratches, faded.
  • AcceptabilăBottom right rear corner cracked.
  • AcceptabilăLeft rear skirting dinged slight. Right rear skirting dinged slight. Both front missing skirting and mud flaps.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBottom left bent slight. Upper right side bent slight
  • Bună
  • AcceptabilăScratches with peeling. Faded.
  • AcceptabilăBottom left corner dented. Top right dented slight.
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăMid right bottom bent slight. Right rear missing. Left rear bent slight. Left mid bent slight
safety items
610
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLast inspected 08/2018
indicatoare, staţie operator, consolă
1440
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • DaHeadliner a little dirty.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLight scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWorn slight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBoth armrests show some wear.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSight gauge for washer fluid cracked and broken. Both wipers do work.
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăShifts good through all speeds.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
800
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWet inboard
ansamble punţi
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • Nu
  • BunăRide control working.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCovering cracking on a couple lines on loader.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
260
  • Nu
  • Da
  • 11
  • 115” wide
  • AcceptabilăShows some wear.
  • AcceptabilăShows some wear
  • AcceptabilăP&B have slight movement.
  • AcceptabilăP&B have very little movement.
  • AcceptabilăShows some wear.
  • AcceptabilăShow little wear has a flip left.
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
610
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLight surface rust.
anvelope
  • Nu
  • Approximately 40% remaining.
  • 23.5R25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontMichelin XHA220/3244%NuDaNu
Left RearMichelin XHA212/3226%NuDaNu
Right FrontMichelin XHA221/3246%NuDaDa
Right RearMichelin XHA223/3251%NuNuNu
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7