Cautare rapida

CAT 950M

CAT 950M

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
5.503 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Rudshøgda
+4790944433
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 950M
Pon Equipment AS
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereXCJ20266
Numar de stoc internE0009115
Număr de catalog10118705
An de fabricație2020
Ore de utilizare5.503 h
TaraNorvegia
Locatia masiniiRUDSHØGDA, Norvegia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA142.653 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii950M WHEEL LOADER
AIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTO DIFF, STEERING JOYSTICK
AUTODIG & CPM PAYLOAD READY
AUTOLUBE, STD/LOG
AXLES, AUTO/AUTO, ED
CAB TRIM, PREMIUM PLUS (LHD)
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CPM PAYLOAD SOFTWARE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
FILTRATION, STD, PRECLEANER
FREIGHT INSURANCE CHARGES
FUEL, 100 LITERS
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC STD/LOG
LANE 2 ORDER
LEVERS 3V, STEERING JOYSTICK
LIGHT, SEAT BELT WARNING
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, LED, PREMIUM
LIGHTS, REVERSING STROBE
LINKAGE, STANDARD LIFT
Online Owner's Manual
PLATFORM, WINDSHIELD CLEANING
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD
REGIONAL PKG, EUROPE
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 50MM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, LOW
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (240V)
STEERING SYST, SECONDARY, JOY
STORAGE PROTECTION
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3
TRANSPORT GROUP, NO WORKTOOL
WINDOWS, STANDARD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7