CAT 950K - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 950K

CAT 950K

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
7.091 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Fargo, ND
+1 701 298 1700
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 950K
Butler Machinery Co.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereR4A02729
Numar de stoc internMA35521
Număr de catalog10178690
An de fabricație2014
Ore de utilizare7.091 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFargo, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA145.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Conform Nivel 2Tier 2 Compliant
Conform Nivel 1Tier 1 Compliant
Starea de reglementare - CAT_NR_EPA/CARBRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB
ROPSROPS
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Marcaj de reglementareRegulatory Marking
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Ridicare - StandardLift - Standard
AntitangajRide Control
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
CuplăCoupler
FurcăForks
Alte informaţii2014 CAT 950K
AXLES, LSD/LSD, ED
BUCKET-GP, 4.25 CYD
COLD START PACKAGE (120V)
COMFORT PACKAGE
CUTTING EDGE, BOLT-ON
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
JOYSTICK, 2 VALVE (SW)
LIGHTS, SIGNAL LED
Online Owner's Manual
POWER & TRACTION PACKAGE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK COUPLER, FUSION, 2V
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
STEERING, HMU
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
UNTIL M035521 DELIVERS, 01/31/25
WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1730
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2120
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
300
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
800
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
1400
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
cupă
1000
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7