Cautare rapida

CAT 938M

CAT 938M

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
7.098 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 938M
WYOMING MACHINERY
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereJ3R08117
Numar de stoc internJ3R8117
Număr de catalog10104494
An de fabricație2019
Ore de utilizare7.098 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCasper, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA138.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*938M WHEEL LOADER
*CAB, DELUXE
*CAMERA, REAR VIEW
*COUNTERWEIGHT, HEAVY
*DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
*ENVIRONMENT, HIGH DEBRIS
*FENDERS, STANDARD
*HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
*HYDRAULICS, STANDARD
*JUMPER LINES, NONE
*LIGHTS, AUX, HALOGEN
*LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
*LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
*PREP PACK, NORTH AMERICA
*QUICK COUPLER, FUSION
*RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
*RIDE CONTROL
*SEAT, DELUXE
*STEERING, STANDARD
*TOOLBOX AUX, NONE
*WEATHER, COLD START 120V
150X50X1524 IL-SF FORK TINE
BUCKET-GP, 3.2 YD3, FUS, BOCE
CARRIAGE, FUS, FORK, 72", CON
ENGINE, 938
INSTRUCTIONS, ANSI, US
KIT, JUMPER LINES,3RD FUNCTION
KIT, WARNING,BEACON,LED STROBE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREPAID FREIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7