Cautare rapida

CAT 926M QC 3V

CAT 926M QC 3V

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.523 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 926M QC 3V
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereW5L00555
Numar de stoc internAA008064U
Număr de catalog10118884
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.523 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA197.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
AntitangajRide Control
Alte informaţiiAUX ECM
CAB, DELUXE
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
DISCOUNT, RAIL
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD, SL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD, LED
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 04/05/24 DA (3V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7