CAT 926M - Incarcator pe pneuri - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 926M

CAT 926M

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
4.611 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Pierre, SD
+1 701 298 1700
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 926M
Butler Machinery Co.
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereLTE00450
Numar de stoc internMA35460
Număr de catalog10178693
An de fabricație2015
Ore de utilizare4.611 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPierre, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA135.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Conform Nivel 2Tier 2 Compliant
Conform Nivel 1Tier 1 Compliant
Starea de reglementare - CAT_NR_EPA/CARB_EU_R120_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_EU_R120_China Export
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
BalizăBeacon
Marcaj de reglementareRegulatory Marking
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
CupăBucket
ContragreutateCounterweight
Blocare diferenţialDifferential Lock
AntitangajRide Control
Tip direcţie - RoatăSteering Type - Wheel
CuplăCoupler
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Hidraulică auxiliară - A 3-a supapăAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
GraifărGrapple
Ridicare - RidicatLift - High
Alte informaţii2015 CAT 926M WHEEL LOADER
BREATHER GP, COUPLER READY
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CAT BUCKET, GP, 2.7 YD3, FUS
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, REAR LIGHTS
HYD,3V,COUPLER READY,HIGH LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, PREMIUM
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TITAN 20.5/25 @ 48-56/32"
W/GRAPPLE
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
8120
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
safety items
510
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
indicatoare, staţie operator, consolă
2210
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • normal
  • none
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
630
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
910
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
920
  • Da
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
820
  • Da
  • Nu
  • 2.7
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 20.5x25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontTitan HK45856/32NuNuNu
Left RearTitan HK45848/32NuNuNu
Right FrontTitan HK45856/32NuNuNu
Right RearTitan HK45848/32NuNuNu
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7