Caterpillar 963K

Caterpillar 963K

Preţ
278.503 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1371 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 963K
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLBL00507
Numar de stoc internRUC0284
Număr de catalogCU4393285
An de fabricație2017
Ore de utilizare1371 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 278.503
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
RADIORADIO
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1000 ENGINE
108D CLEAN EMISSIONS MODULE T4F
963K TRACK LOADER
AIRINLET COVER STD
BUMPER, STANDARD
CAB LUXE
COLD WEATHER 120
CONSTRUCTION PCKGE
EASY ACCESS LEFT
FAN, DEMAND, STD
FUEL TK STANDARD
GUARD LIGHTS
GUARD, IDLER
HYDRAULIC 2V, GP
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LINES IMPLEMENT
OIL CHG HIGH SPEED
PRODUCT LINK 641
REGL PKG ADSD-N
SEAT S/S ISO
SEDIMENT PUMPFUEL
SERVICE PACK EXT.
TRACK,550MM, 22"
TRANS CTRL TLV1
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon