Caterpillar 963D

Caterpillar 963D

Preţ
149.000 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
6955 h
Clipuri cu Caterpillar963D
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 963D
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLCS01406
Numar de stoc internSUC0133
Număr de catalogCU4470983
An de fabricație2010
Ore de utilizare6955 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 149.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
AMICSAMICS
PlugRIPPER
ŞENILĂ, PRESIUNE REDUSĂ LA SOLTRACK, LGP
Alte informaţii.
- INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1000 ENGINE
963D TRACK LOADER
963D TTL, DCA-2 SYSTEMONE
AIR INLET, PRECLEANER, TURBINE
BUMPER, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CE MARK CERTIFICATE AND PLATE
CONSTRUCTION PACK, SYSTEMONE
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT CYLINDERS
HITCH, STANDARD
HYDRAULIC 3V,GP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANGUAGE, MESSENGER
LIGHTS GUARDS, PACKAGE
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SEAT, AIR SUSPENDED STANDARD
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 22" DG, STANDARD
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
WARNING DECALS, ISO
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • plug/graifăr/macara
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăHAS BEEN REPAINTED AND SOME PANELS REPLACED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăFEW SMALL CRACKS
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • OK
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMINOR LEAK AT BOTTOM OF MUFFLER
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • AcceptabilăTHIN
  • Bună
  • AcceptabilăMINOR PLAY
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWORN - MINOR
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
SegmenteBună
Saboţi şenilă21 5\8 2B
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front7627622323
Carrier Rollers Rear7407544230
Idlers Front82821212
Links5185181818
Pins & Bushings (External)2812811515
Segments252
Track Roller 17887942824
Track Roller 28028041815
Track Roller 38028021818
Track Roller 48028071814
Track Roller 57887882727
Track Shoes (Width)1441442525
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 2 SERVICE 6882 HOURS
plug/graifăr/macara
  • Bună
  • Bună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon