Caterpillar 963D

Caterpillar 963D

Preţ
95.000 USD
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
10598 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 963D
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLCS00718
Numar de stoc internEQN108612
Număr de catalogCU4497522
An de fabricație2008
Ore de utilizare10598 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLincoln, NE
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 95.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
Alte informaţii963D TRACK LOADER
963D TRACK LOADER MA 1
AIR INLET, STANDARD
BUCKET,3.25CYD GENERAL PURPOSE
BUMPER, STANDARD
CAB WINDOWS, GLUED, STANDARD
CAB, TILT JACK, HYDRAULIC
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CONTROL, JOYSTICK, BUCKET GP
FAN, DEMAND, STANDARD
FENDER, STANDARD
FINAL DRIVE, STANDARD
GUARD, FRONT STD
GUARD, IDLER
GUARD, REAR, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, EXTENDED
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, GP BUCKET
IDLER, CONVENTIONAL TYPE
LANGUAGE, MESSENGER
OIL CHANGE, STANDARD
SEAT, AIR SUSPENDED STANDARD
SEGMENTS, BOLT ON
TANK, FUEL, STANDARD
TEETH, GENERAL DUTY, SET OF 8
TRACK, 22" DG, STANDARD
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
UNDERCARRIAGE, STANDARD
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • şasiu
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGrill is dented in and bent. Will likely need to replace the entire grill
  • Bună
  • AcceptabilăPaint is scratched and scuffed
  • AcceptabilăLoader frame grabs are bent
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • DaMachine needs washed and cleaned
safety items
  • Bună
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft cab hold open latch is broken
  • Bună
  • Bună
  • Front wiper arm is broken
  • Nu
  • Nu
  • NuBackup alarm is inoperable
motor
  • Nu
  • Nu
  • DaValve cover and oil pan are leaking. Right side of the engine is leaking around the injection pump. Area needs cleaned to find and exact location of the leak
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăDusty
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Machine seems to steer properly
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • AcceptabilăBucket cylinder is seeping
cupă
  • AcceptabilăBack edge of wear skids are worn down
  • Bună
  • AcceptabilăA bar and dog bone pins are getting worn to the point of replacement
  • Bună
  • NecorespunzătoareLoader frame cross bar is cracking across the left side at the Z bar mount. Right side is starting to crack in the same place. Unsure if this can be repaired of if loader frame will need to be replaced
  • AcceptabilăBucket mount and Z bar pins are getting worn to the point of replacement
  • AcceptabilăSegmented edges are worn
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Segments are getting worn thin
Saboţi şenilă24" DG
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Carrier Rollers Front44.844.81414
Carrier Rollers Rear44.844.81414
Idlers Front21211212
Links39.42424
Pins & Bushings (External)12.212.22222
Track Roller 143.243.22424
Equalizer BarBună
Cod articol legăturăTrek
Note - Şasiu 1Machine has an aftermarket U/C on it. Used Caterpillar specs that best fit the measurements.
Note - Şasiu 2Right side final drive is over filled. may have a leaking motor shaft seal of brake seals
Pivot ShaftBună
Track Roller 245.545.51212
Track Roller 345.545.51212
Track Roller 445.545.51212
Track Roller 543.943.92020
Track Roller 643.743.92022
Track Roller 7GuardGuard
Track Shoes (Width)53.353.31212
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
NMCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon