Caterpillar 963C

Caterpillar 963C

Preţ
49.000 USD
Fabricatie
2003
Citirea kilometrajului
11675 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 963C
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producere2DS02981
Numar de stoc internUT50056
Număr de catalogCU4520361
An de fabricație2003
Ore de utilizare11675 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPiscataway, NJ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 49.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Alte informaţiiGUARD, IDLER
ROLL ON - ROLL OFF
HITCH/DRAWBAR
BATTERY, HEAVY DUTY
TEETH, LONG TIP,SET OF 8
BUCKET, 3 CYD GENERAL PURPOSE
LIGHTS, FOUR
GUARD, LIFT CYLINDER LINES
EDGE,SEGMENTS,BOLT ON,SET OF 7
CONTROL, BUCKET,TWO LEVER
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Alte informaţiiGUARD, IDLER
ROLL ON - ROLL OFF
HITCH/DRAWBAR
BATTERY, HEAVY DUTY
TEETH, LONG TIP,SET OF 8
BUCKET, 3 CYD GENERAL PURPOSE
LIGHTS, FOUR
GUARD, LIFT CYLINDER LINES
EDGE,SEGMENTS,BOLT ON,SET OF 7
CONTROL, BUCKET,TWO LEVER
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • plug/graifăr/macara
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLR ENG DOOR LATCH INOP / MISSING PARTS
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • BunăCONDITION UNKNOWN COLD OUTSIDE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAIR SUSPENSION SEAT PUMP INOP / BACKREST PLASTIC HANDLE BROKEN
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • CAT 3116
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCOOLANT LEAK @ RADIATOR
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăLR LAMP CRACKED
  • Bună
transmisie
  • 2 SPEED INOP
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăR LIFT CYL LEAKING (CLASS 2)
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPLAY IN LOWER BKT P&B
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cod articol legătură228-2736H
Ştifturi şi bucşe (interne)INTERNAL P&B WEAR
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front184MM15
Idlers Front20.5 6MM
Links120MM60
Pins & Bushings (External)67.5MM85
Track Roller 5192MM46
Track Shoes (Width)21" 22MM88
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • AM FM RADIO (INOP)
  • FORK BRACKETS
plug/graifăr/macara
  • Bună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon