Caterpillar 953K

Caterpillar 953K

Preţ
190.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
2509 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 953K
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLJT00216
Numar de stoc internCME001266
Număr de catalogCU4624371
An de fabricație2018
Ore de utilizare2509 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiColumbia, SC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 190.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiHYDRAULIC OIL, STANDARD
LINES IMPLEMENT, STANDARD
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
AIR INLET, STANDARD
SCRAPER, IDLER
CAB, DELUXE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
FAN, DEMAND, REVERSING
CONSTRUCTION PACKAGE, HD
BUMPER, STANDARD
953 BKGP
HYDRAULIC 3V,MP JOYSTICK, PACK
COUNTERWEIGHT,ADDITIONAL,220KG
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
LANE 3 ORDER
TRACK, 19" DG, HD
TANK, FUEL, STANDARD
COUNTERWEIGHT, LIGHT, 230KG
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
SEAT, BASIC
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiHYDRAULIC OIL, STANDARD
LINES IMPLEMENT, STANDARD
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
AIR INLET, STANDARD
SCRAPER, IDLER
CAB, DELUXE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
FAN, DEMAND, REVERSING
CONSTRUCTION PACKAGE, HD
BUMPER, STANDARD
953 BKGP
HYDRAULIC 3V,MP JOYSTICK, PACK
COUNTERWEIGHT,ADDITIONAL,220KG
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
LANE 3 ORDER
TRACK, 19" DG, HD
TANK, FUEL, STANDARD
COUNTERWEIGHT, LIGHT, 230KG
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
SEAT, BASIC
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Nu
  • see all pictures
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • back up alarm inop
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Nu
  • Da
  • rear camera & monitor function well--am/fm/bluetooth
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • red ELC
  • normal
  • clear
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • joystick steering functions well--no loose motion in steering controls
  • Bună
  • Bună
frână
  • hystat drive--no braking issues
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăwet
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 96" GP bucket
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăworn GET--see pictures
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Yesrecent turn @ BMC D071--see all service records
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEestimate of 50% remaining on undercarriage as a whole
Role transportorworn
Roţi intermediareworn
Cod articol legătură106-1625
Note - Şasiuworn bottom rollers--see all undercarriage pictures for condition
Segmenterecently replaced w/ p&b turn--see all BMC service records
Saboţi şenilă510-4109 TRACK, 480MMDG HD
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)480mm--19"480mm--19"
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • see all customer & BMC service records
  • recent p&b turn--recent sprocket replacement
  • customer has tinted windows professionally
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BLANCHARD MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
USED EQUIPMENT TEAM
Telefon:+1 8034658080
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon