Caterpillar 953-CAC

Caterpillar 953-CAC

Preţ
125.000 USD
Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
3236 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 953-CAC
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereBBX03095
Numar de stoc internUP10457
Număr de catalogCU4499516
An de fabricație2007
Ore de utilizare3236 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMcdonough, GA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 125.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
Alte informaţii2.25 CYD GP BKT
AC
BUCKET,2.25CYD GENERAL PURPOSE
CAB
CUTTING EDGE, BOLT ON SEGMENTS
GUARD, CAB LIGHTS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH/DRAWBAR
SINGLE LEVER CONTROL
TEETH, GENERAL DUTY, SET OF 8
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Da
  • Da
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBottom guards slightly bent
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Not required
  • Full
  • All gauges/switches working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună3207 hrs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Engine cranks,runs good at low/high idle and at stall
  • Normal
  • Normal
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Machine cranks good.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Hydrostatic drive/control
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Machine steers good in both directions
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Implement circuits work good,no drift incylinders.
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăall new
transmisii finale
  • No leaks
  • BunăNo leaks
  • BunăNo leaks
  • BunăNo leaks
  • BunăNo leaks
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE75%-80%
Bară egalizatorGood condition.
Cod articol legătură2352501
Note - ŞasiuSys. One
Arbore pivotareNo leaks Pulled plums and checked oil level,it was ok
Saboţi şenilăDouble grouser Grouser height 25m 40% wore
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front175mm175mm15
Idlers Front26mm26mm1616
Links119mm119mm2525
Pins & Bushings (External)63mm63mm2424
Segments2525
Track Roller 125mm25mm2525
Track Roller 225mm25mm2525
Track Roller 325mm25mm2525
Track Roller 425mm25mm2525
Track Roller 525mm2525
Track Roller 625mm25mm2525
Track Shoes (Width)19 3/4”19 3/4”
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefon:+1 770 941 2300
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon