Cautare rapida

CAT 963-12

CAT 963-12

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
266 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 963-12
Fabick CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLTT00455
Numar de stoc internLTT00455
Număr de catalog4898578
An de fabricație2021
Ore de utilizare266 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilwaukee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA375.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţii963 TRACK LOADER
AIR INLET, STANDARD
BUCKET-GP, 3.25 CYD, HD PACK
BUMPER, STANDARD
CAB, DELUXE
CLN EMISS MOD T4 - FINAL
CONSTRUCTION PACKAGE 12A, HDXL
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, IDLERNTY 8/27/24 OR 5000
HYDRAULIC 2V,GP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT, VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LIGHTS, ADDITIONAL
LINES IMPLEMENT, STANDARD
LINKAGE, STANDARD
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (24V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
REGIONAL PACKAGE, AM-N
SEAT, DELUXE
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK 22" DG, HD
TRANSMISSION CONTROL, JOYSTICK
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1700
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
100
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1000
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
100
  • Overall good condition
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
800
  • 2.5 yard
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE95%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)21.75”21.75”
transmisii finale
500
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall new condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7