Cautare rapida

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3.431 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2 XHP
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDX202685
Numar de stoc intern501467
Număr de catalog4902695
An de fabricație2018
Ore de utilizare3.431 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA82.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii2018 CATERPILLAR 299D2XHP LOADER
2950/07/15/22
299D2 XHP CTL
5" ADV COLOR DISPLAY, W/CAMERA
6- TIE DOWN POINTS,BEACON OUTLET
ADJ. JOYSTICK & FOOT CONTROLS
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HIGH FLOW ... GPM/93HP
BATTERY 1000CCA,12V W/DISCONNECT
BELT, SEAT, 2"
BUCKET-GP, 80", BOCE
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE WIPER
ENGINE,C3.8 DIT, 107HP, TIER 4
FAN, HYD,INTELLI
LIGHTS, LED WORK (4)
Online Owner's Manual
PKG, LAND MGMT LM2
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, ANSI
RUBR BLT, 2S, TF
SELF LEVEL, ANSI ILEV
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, FLOOR MAT,12V PORT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7