Caterpillar 279D CB

Caterpillar 279D CB

Preţ
38.500 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
2195 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 279D CB
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereGTL05232
Numar de stoc internR17-1732M
Număr de catalogCU4695902
An de fabricație2018
Ore de utilizare2195 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCharlotte, NC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA38.500 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Alte informaţii** • CAB • AIR • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 18" TRACKS • 2 SPEED • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
ENG SN 8HU6453
RIDE CONTROL, NONE
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
CONVERSION ARRANGEMENT
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
CONTROL, ISO, PROP, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FAN, COOLING, DEMAND
LIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Alte informaţii** • CAB • AIR • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 18" TRACKS • 2 SPEED • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
ENG SN 8HU6453
RIDE CONTROL, NONE
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
CONVERSION ARRANGEMENT
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
CONTROL, ISO, PROP, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FAN, COOLING, DEMAND
LIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • frână
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • DaClean for sale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăDecals are being replaced
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab step is bent
safety items
  • DaErops
  • Da
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo active codes
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMarch 2020
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Serviced 30 hours ago
  • N
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCoolant leak on the right side of the engine
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Check the coolant leak on the right side of the engine_Repair the leveler
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CAROLINA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Derek Scott
Telefon:+1 704 596 8880
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon