Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
36.421 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2297 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereFTL08518
Numar de stoc internEQ154005
Număr de catalogCU4600589
An de fabricație2016
Ore de utilizare2297 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilford, MA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA36.421 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
AMICSAMICS
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţii2 SPEED CONTROL
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
AMICSAMICS
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţii2 SPEED CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Machine rusty in some areas
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 72”
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
40%
Lăţime şenilă/curea15.7
IdlersAcceptabilă
RollerAcceptabilă
SprocketBună
Track / Belt ConditionBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine starts and functions as it should. Needs cleaning and little rusty in front of machine
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Kenneth DiRienzo
Telefon:+1 508 482 1697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon