Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
36.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
944 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereFTL05422
Numar de stoc internCE010796
Număr de catalogCU4495651
An de fabricație2015
Ore de utilizare944 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, NV
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 36.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
CupăBUCKET
Alte informaţiiTRACK, NARROW, 320MM
ROPS, OPEN (C1)
SEAT, SUSP, VINYL
CONVERSION ARRGMT
PKG, PERFORMANCE,(H1)
RIDE CONTROL, NONE
QUICK COUPLER, MAN
FAN, COOLIND, STD
RUBR BELT, 2S, TF
HYDRAULICS, PROP
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • AcceptabilăStep on bucket is bent.
  • Bună
  • AcceptabilăDecals have scrapes and gouges. Paint has minor scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSmall dents in engine door.
  • Bună
  • Bună
  • NuServiced 5/16/2019 with 943 hrs.
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Bună
  • BunăInstalled May, 2019
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBack up alarm is weak.
  • Bună
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • NuMissing OMM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Red, protected to -32 degrees.
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăVisble play in tilt cylinder to q/c pins. Visible play in loader arms to q/c pins.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • 72" (.57 CYD)
  • BunăHas minor dents and visible wear at the heel of wear plates.
  • BunăHas minor dents
  • BunăHave not been turned.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
28/32" (85%) tread remaining ( R ) 18/32" (56%) tread remaining ( L )
Drive SprocketsBună
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
Track / Belt ConditionFairLarge cuts and chunks from left side.
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspected 7/15/2019 with 944 hrs.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CASHMAN EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Vicente Saucedo
Telefon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon