Caterpillar 247B3

Caterpillar 247B3

Preţ
28.500 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
719 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 247B3
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereTSL02382
Numar de stoc internTSL2832
Număr de catalogCU4703806
An de fabricație2014
Ore de utilizare719 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEnroute, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA28.500 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
Alte informaţiiSELF LEVELING
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
Alte informaţiiSELF LEVELING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
aspect general
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăFabricated exhaust stack
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded slight, scratches
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • 1/4
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTop window missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună6/2014
  • Bună
  • Bună
motor
  • DaSlight normal
  • Da
  • Nu
  • NuDamp by fill cap
  • Nu
  • Red
  • C2.2 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • BunăOuter little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • AcceptabilăR&L worn slight
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăR&L worn slight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 71” wide
  • Bună
  • Bună
  • BunăWorn slight, no bolt on edges
  • Bună
  • AcceptabilăBucket pivot and tilt cylinder rod end p/b worn slight
  • BunăMechanical wedge style
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
About 30% tread depth worn
R&L tread depth 23/32”
Lăţime şenilă/curea15” wide
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameGoodDirty, hard to inspect
SprocketGoodDrive tubes worn slight, typical wear
Track / Belt ConditionGoodSlight cuts and abrasion on treads
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon